Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x1050x205 FP84SW2
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Lišta DIN 6 dostupné produkty -
Uzamykací systém 5 dostupné produkty -
Spojovací můstek 5 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 3 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 250 mm
-
Šířka1 050 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce4
-
Počet otvorů v desce příruby8
-
Počet řad v rozvaděči8
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeDvoukřídlé, symetrické
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN250 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FP84SW2
Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1250x1050x205
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB -
Instalační návod
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Více dokumentace