Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II,500x300x205mm FP31SN
EAN
3250612667345
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 16 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 4 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Retušovací tyčinka 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška450 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet otvorů v desce příruby2
-
Počet řad v rozvaděči3
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FP31SN
Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II,500x300x205mm
PDF -
Návod k použití
Instruction manual International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Více dokumentace