The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL229B
    EAN
    3250610670903
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x300 FL229B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x300

    FL229B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (22)
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení 3 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně 1 dostupné produkty
    • Lišta DIN 2 dostupné produkty
    • Montážní deska pro rozvaděč 3 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení
    • Dveře
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně
    • Lišta DIN
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Držák doku­mentů
    • Uzamykací systém
    • Vložka pro zámkový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Montážní příslu­šen­ství
    • FL996A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x26 mod., System C

      0,00 €  / *
    • FL364A

      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x600, 26 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL985A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x28 mod., System S

      0,00 €  / *
    • FL555A

      Vnitřní dveře kovové 800x600 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL649A

      Vnitřní dveře polyester 800x600 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL99Z

      Náhradní plastový klíč

      0,00 €  / *
    • FL502A

      Lišta DIN délka 600 mm, 26 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL466A

      Nosné lišty výšky 800 mm a šířky 600 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL479A

      Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL415A

      Montážní deska z plného plechu 800x600 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL429A

      Montážní deska z izolantu 800x600 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL80Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Pospojení pro skříně Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL85Z

      Držáky pro povrchovou montáž (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Sada pro upevnění montážní desky

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      800 mm
    • Šířka
      600 mm
    • Hloubka
      300 mm
    • Tloušťka bočnice
      2 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP66
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Typ uzamčení
      3stranný 7 mm, Zámek na klíč
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet otvorů v desce příruby
      0
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Mate­riál
      Poly­ester vyztu­žený sklem
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      2
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400-400 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL229B
    PDF
    RoHS report FL229B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL229B | Hager

      Obrázek produktu FL229B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL229B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL229B

      Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 800x600x300

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek 6L488400_6 (Orion Plus) | Hager

      6L488400_6 (Orion Plus)

      Instalační návod International 2020-02-10

      PDF
      13,92 MB
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf | Hager

      UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf

      Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.

      PDF
      167,16 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-07-06

      PDF
      195,93 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-02-24

      PDF
      818,77 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      366,94 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL980A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S
      FL980A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S
    • 2
      FL126A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x300
      FL126A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x600x300
    • 3
      FL981A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x300mm, 3x12 mod., System S
      FL981A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x300mm, 3x12 mod., System S
    • 4
      FL112A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200
      FL112A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200
    • 5
      FL998A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x800mm, 6x37 mod., System C
      FL998A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x800mm, 6x37 mod., System C

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.