The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL93Z
    EAN
    3250612621163
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion) FL93Z

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

    FL93Z

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Zinek
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      3stranný 8 mm, Zámek na klíč
    Vyba­vení
    • S přepínačem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FL93Z
    PDF
    RoHS report FL93Z
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL93Z | Hager

      Obrázek produktu FL93Z

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL93Z | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL93Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL979A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S
      FL979A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S
    • 2
      FL117A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200
      FL117A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200
    • 3
      FL112A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200
      FL112A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200
    • 4
      FL363A - Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x500, 22 mod.,
      FL363A
      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x500, 22 mod.,
    • 5
      FL985A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x28 mod., System S
      FL985A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x28 mod., System S

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.