The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL645A
  • Distri­buce energie

Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S FL645A

EAN
3250610672099
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S

FL645A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FL263B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x200

    0,00 €  / *
  • FL213B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200

    0,00 €  / *
  • FL162A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x200

    0,00 €  / *
  • FL112A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200

    0,00 €  / *
  • FL161A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x160

    0,00 €  / *
  • FL111A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    350 mm
  • Hloubka
    20 mm
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Vnitřní dveře
Mate­riál
  • Kód RAL
    7035
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Poly­ester vyztu­žený sklem
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Uzávěr dopple­bart 3 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FL645A
PDF
Hager RoHS report FL645A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FL645A | Hager

    Obrázek produktu FL645A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FL645A | Hager

    Hager Product data sheet FL645A

    Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL172A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x250
    FL172A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x250
  • 2
    FL159A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160
    FL159A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160
  • 3
    FL171A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x200
    FL171A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x200
  • 4
    FL121A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x200
    FL121A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x200
  • 5
    FL175A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x250
    FL175A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x600x250

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.