The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL450A
    EAN
    3250610671740
    Balení
    10 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Sada pro upevnění montážní desky FL450A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada pro upevnění montážní desky

    FL450A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      30 mm
    • Šířka
      30 mm
    • Hloubka
      30 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Zinek
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Pozin­kování Sendzimir
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství rozvaděče
      Montážní držák

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL450A
    PDF
    RoHS report FL450A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL450A | Hager

      Obrázek produktu FL450A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL450A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL450A

      Sada pro upevnění montážní desky

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL425A - Montážní deska z izolantu 500x400 mm, System S
      FL425A
      Montážní deska z izolantu 500x400 mm, System S
    • 2
      FL105A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
      FL105A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
    • 3
      FL426A - Montážní deska z izolantu 650x400 mm, System S
      FL426A
      Montážní deska z izolantu 650x400 mm, System S
    • 4
      FL645A - Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S
      FL645A
      Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S
    • 5
      FL424A - Montážní deska z izolantu 500x300 mm, System S
      FL424A
      Montážní deska z izolantu 500x300 mm, System S

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.