FL479A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL479A
FL479A - Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S
FL479A - Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S

Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S

FL479A

FL479A - Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S
FL479A - Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S
  • Distri­buce energie

Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S FL479A

EAN
3250610671566
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    780 mm
  • Šířka
    543 mm
  • Hloubka
    2 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration FL479A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL479A (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL104A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160
    FL104A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160
  • 2
    FL105A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
    FL105A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
  • 3
    FL109A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160
    FL109A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160
  • 4
    FL110A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200
    FL110A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200
  • 5
    FL111A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160
    FL111A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x160

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.