The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL415A
    EAN
    3250610674529
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Montážní deska z plného plechu 800x600 mm, System S FL415A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Montážní deska z plného plechu 800x600 mm, System S

    FL415A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      780 mm
    • Šířka
      543 mm
    • Hloubka
      2 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Pozin­kování Sendzimir

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL415A
    PDF
    RoHS report FL415A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL415A | Hager

      Obrázek produktu FL415A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL415A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL415A

      Montážní deska z plného plechu 800x600 mm, System S

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL979A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S
      FL979A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x12 mod., System S
    • 2
      FL117A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200
      FL117A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200
    • 3
      FL112A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200
      FL112A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200
    • 4
      FL363A - Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x500, 22 mod.,
      FL363A
      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x500, 22 mod.,
    • 5
      FL985A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x28 mod., System S
      FL985A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x600mm, 5x28 mod., System S

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.