The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL429A
    EAN
    3250610671689
    Balení
    2 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Montážní deska z izolantu 800x600 mm, System S FL429A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Montážní deska z izolantu 800x600 mm, System S

    FL429A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      735 mm
    • Šířka
      545 mm
    • Hloubka
      6 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­ester vyztu­žený sklem
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL429A
    PDF
    RoHS report FL429A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL429A | Hager

      Obrázek produktu FL429A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL429A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL429A

      Montážní deska z izolantu 800x600 mm, System S

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL863Z - Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)
      FL863Z
      Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)
    • 2
      FL990C - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x10 mod., System C
      FL990C
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x10 mod., System C
    • 3
      FL992A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x400mm, 3x16 mod., System C
      FL992A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x400mm, 3x16 mod., System C
    • 4
      FL998A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x800mm, 6x37 mod., System C
      FL998A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x800mm, 6x37 mod., System C
    • 5
      FL982A - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x400mm, 3x18 mod., System S
      FL982A
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 500x400mm, 3x18 mod., System S

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.