The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL95Z
    EAN
    3250612621125
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion) FL95Z

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

    FL95Z

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Zinek
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      Uzávěr dopple­bart 3 mm, Zámek na klíč
    Vyba­vení
    • S přepínačem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL95Z
    PDF
    RoHS report FL95Z
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL95Z | Hager

      Obrázek produktu FL95Z

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL95Z | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL95Z

      Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL476A - Montážní deska z perfor. plechu 650x400 mm, System S
      FL476A
      Montážní deska z perfor. plechu 650x400 mm, System S
    • 2
      FL424A - Montážní deska z izolantu 500x300 mm, System S
      FL424A
      Montážní deska z izolantu 500x300 mm, System S
    • 3
      FL479A - Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S
      FL479A
      Montážní deska z perfor. plechu 800x600 mm, System S
    • 4
      FL425A - Montážní deska z izolantu 500x400 mm, System S
      FL425A
      Montážní deska z izolantu 500x400 mm, System S
    • 5
      FL463A - Nosné lišty výšky 650 mm, System C
      FL463A
      Nosné lišty výšky 650 mm, System C

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.