catalog.pageproduct.product.info.ean
3250610674260
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x250 FL173A
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Lišta DIN 2 product.page.accessories.products-available -
Dveře 2 product.page.accessories.products-available -
Klíč pro rozvaděče/skříně 1 product.page.accessories.products-available -
Sestava distributoru pro sériové vestavné zařízení 3 product.page.accessories.products-available -
Montážní deska pro rozvaděč 3 product.page.accessories.products-available -
Uzamykací systém 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška800 mm
-
Šířka600 mm
-
Hloubka250 mm
-
Tloušťka bočnice1,2 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP65
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčení3stranný 7 mm, Zámek na klíč
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce1
-
Počet otvorů v desce příruby2
-
Počet řad v rozvaděči5
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků2
-
Dveře/kryt průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN250 A
Napětí
-
Jmenovité napětí400-400 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu FL173A
Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x600x250
PDF -
ProductInstallationManual
Instruction sheet
Instalační návod International 2020-11-10
PDF32,87 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button