The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
  • ESC001
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Plombovací krytka pro stykače 1 moduly ESC001

EAN
3250612401901
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plombovací krytka pro stykače 1 moduly

ESC001

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 35 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • ERC226

    Stykač 25A, 2R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESL225SDC

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 12V DC

    0,00 €  / *
  • ESL227

    Stykač 25A, 1S+1R, 12V AC

    0,00 €  / *
  • ESL225

    Stykač 25A, 2S, 12V AC

    0,00 €  / *
  • ERD217

    Instalační relé 16A, 2R, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ERC217

    Instalační relé 16A, 2R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ETC226

    Stykač s aut. návratem 25A, 2R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ETC227

    Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ERC225S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESD225S

    Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ESC126

    Stykač 25A, 1R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ERL216

    Instalační relé 16A, 2S, 12V AC

    0,00 €  / *
  • ESC227

    Stykač 25A, 1S+1R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ERL218

    Instalační relé 16A, 1S+1R, 12V AC

    0,00 €  / *
  • ERC125

    Stykač 25A, 1S, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESD227

    Stykač 25A, 1S+1R, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ERD218

    Instalační relé 16A, 1S+1R, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ERD216

    Instalační relé 16A, 2S, 24V AC

    0,00 €  / *
  • ERC218

    Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V AC

    0,00 €  / *
  • ESD226

    Stykač 25A, 2R, 24V AC

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    9 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration ESC001
PDF
Hager RoHS report ESC001
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ESC001 | Hager

    Obrázek produktu ESC001

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ESC001 | Hager

    Hager Produktový list ESC001

    Plombovací krytka pro stykače 1 moduly

    PDF
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EUP100 - Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
    EUP100
    Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
  • 2
    EUM200 - Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty
    EUM200
    Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty
  • 3
    EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
    EUU100
    Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
  • 4
    EUC100 - Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt
    EUC100
    Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt
  • 5
    EUD100 - Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt
    EUD100
    Napěťové fázové kontr. relé s čas. doběhem 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přep. kontakt

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.