The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
    • ETC225S
    Instalační stykač se sníženou hlučností, se 2 spínacími kontakty 25 A a ovládacím napětím 230 V AC v provedení jako modulový přístroj pro montáž na lištu DIN. Stykač je vybaven funkcí manuálního ovládání, která vedle běžného provozu umožňuje stykač zaaretovat ve vypnutém stavu, při manuálním sepnutí však po přivedení napětí na cívku dojde k přepnutí do automatického režimu. Vybaveny jsou optickou indikaci polohy kontaktů.
    EAN
    3250612400041
    Balení
    12 ks
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství

    Stykač se sníženou hlučností a automat. návratem 25A, 2S, ovlád. napětí 230V AC ETC225S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač se sníženou hlučností a automat. návratem 25A, 2S, ovlád. napětí 230V AC

    ETC225S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      2S
    • Počet kontaktů
      2
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 10 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      25 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Texty
    • Bezpečnostní tip
      Stykače Humfree nejsou vhodné pro intenzivní provoz (nepře­tržitý provoz) a v těchto přípa­dech je nutné použít průmys­lové stykače.
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      5,20 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      2,50 VA
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,85 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      2
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,20 - 1,20 Nm
    Funkce
    • Bez šumu
      Ano
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC225S
    PDF
    RoHS report ETC225S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ETC225S | Hager

      Obrázek produktu ETC225S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ETC225S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ETC225S

      Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 2S, 230V AC

      PDF
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ESD227 - Stykač 25A, 1S+1R, 24V AC
      ESD227
      Stykač 25A, 1S+1R, 24V AC
    • 2
      ERC218 - Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V AC
      ERC218
      Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V AC
    • 3
      ESD426 - Stykač 25A, 4R, 24V AC
      ESD426
      Stykač 25A, 4R, 24V AC
    • 4
      ERC225 - Instalační stykač s manuálním ovládáním 25A, 2S, ovládací napětí 230V AC
      ERC225
      Stykač 25A, 2S, 230V AC
    • 5
      ESD225 - Stykač 25A, 2S, 24V AC
      ESD225
      Stykač 25A, 2S, 24V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.