The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
    • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
    • Kont­rolní relé
    • EUM200
    Kontrolní relé pro sledování napětí s kontrolou asymetrie 1Fáze+N / 3Fáze+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty 5 A. Relé monitoruje napětí v jednofázové nebo třífázové síti . Napětí lze monitorovat v nastaveném rozsahu odchylky v % od jmenovité hodnoty, s nastavitelným zpožděním při vypnutí, výpadkem fáze a sledu fází a asymetrií. Tyto funkce se nastavují pomocí čtyř potenciometrů. Čtyři kontrolní diody poskytují informace o stavu zařízení.
    EAN
    3250615600554
    Balení
    1 ks
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
    • Kont­rolní relé
    • Kont­rolní relé
    • Vidět víc

    Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty EUM200

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty

    EUM200

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      2.5 - 4 mm²
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      3N, 400/230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Spouš­tění
    • Max. povo­lená doba zpož­dění vypnutí
      30 s
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,20 W
    Rozměry
    • Výška
      87 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EUM200
    PDF
    RoHS report EUM200
    PDF
    PEP dokument en-GB 2022-12-08
    PDF
    370,28 kB

    Ke stažení

    • Obrázek EUM200 | Hager

      Obrázek produktu EUM200

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EUM200 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EUM200

      Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      705,66 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-05-15

      PDF
      270,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-05-15

      PDF
      315,49 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EUP100 - Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
      EUP100
      Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
    • 2
      EUM100 - Napěťové fázové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přepínací kontakt
      EUM100
      Napěťové fázové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přepínací kontakt
    • 3
      EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
      EUU100
      Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
    • 4
      EUU200 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty
      EUU200
      Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty
    • 5
      EUC100 - Kontrolní relé 1-fázové pro sledování proudu 230 V, 1 přepínací kontakt 5 A.
      EUC100
      Proudové kontrolní relé 1F+N, 230 V, 1 přepínací kontakt

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.