The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
    • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
    • Kont­rolní relé
    • EUU200
    Kontrolní relé pro sledování podpětí 1Fáze+N / 3Fáze+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty 5 A. Relé monitoruje podpětí v jednofázové nebo třífázové síti . Podpětí lze monitorovat s pevně nastavenou hodnotou 0,85x Un, s pevně nastaveným zpožděním při vypnutí 200ms. Čtyři kontrolní diody poskytují informace o stavu zařízení.
    EAN
    3250615600585
    Balení
    1 ks
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
    • Kont­rolní relé
    • Kont­rolní relé
    • Vidět víc

    Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty EUU200

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty

    EUU200

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      2.5 - 4 mm²
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      3N, 400/230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Spouš­tění
    • Max. povo­lená doba zpož­dění vypnutí
      0,20 s
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,20 W
    Rozměry
    • Výška
      87 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2022-12-08
    PDF
    370,28 kB
    REACH declaration EUU200
    PDF
    RoHS report EUU200
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EUU200 | Hager

      Obrázek produktu EUU200

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EUU200 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EUU200

      Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06

      PDF
      703,21 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-11-22 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-11-22

      PDF
      271,80 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-11-22 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-11-22

      PDF
      316,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ESC425 - Stykač 25A, 4S, 230V AC
      ESC425
      Stykač 25A, 4S, 230V AC
    • 2
      ESC427 - Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC
      ESC427
      Stykač 25A, 2S+2R, 230V AC
    • 3
      ESC463S - Stykac se sníž. hlucností 63A, 4S, 230V AC
      ESC463S
      Stykač se sníž. hlučností 63A, 4S, 230V AC
    • 4
      ESC426 - Stykač 25A, 4R, 230V AC
      ESC426
      Stykač 25A, 4R, 230V AC
    • 5
      ESC440S - Stykac se sníž. hlucností 40A, 4S, 230V AC
      ESC440S
      Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 230V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.