EUU100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
            • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
            • Kont­rolní relé
            • EUU100
            EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
            EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
            EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt

            Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt

            EUU100

            EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
            EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
            EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

            Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt EUU100

            EAN
            3250615600578
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Kapa­cita
            • Počet modulů
              1
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -25 - 55 °C
            • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
              -25 - 70 °C
            Připo­jení
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              1.5 - 2.5 mm²
            • Průřez plného vodiče
              2.5 - 4 mm²
            Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
            • Napá­jecí napětí
              3N, 400/230 V
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Spouš­tění
            • Max. povo­lená doba zpož­dění vypnutí
              0,20 s
            Instalace, montáž
            • Montáž
              Lišta DIN
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              0,60 W
            Rozměry
            • Výška
              87 mm
            • Šířka
              17,50 mm
            • Hloubka
              65 mm

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP International 2022-12-05
            PDF
            337,88 kB
            REACH declaration EUU100 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EUU100 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek EUU100 | Hager

              Obrázek produktu EUU100

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06 | Hager

              Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06

              PDF
              703,21 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-11-22 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2022-11-22

              PDF
              316,26 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-11-22 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2022-11-22

              PDF
              271,93 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              ED183 - Přednostní relé, aktivace při 6,7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem
              ED183
              Přednostní relé, aktivace při 6, 7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem
            • 2
              ERC125 - Stykač 25A, 1S, 230V AC
              ERC125
              Stykač 25A, 1S, 230V AC
            • 3
              ERC125S - Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC
              ERC125S
              Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC
            • 4
              ERC216 - Instalační relé 16A, 2S, 230V AC
              ERC216
              Instalační relé 16A, 2S, 230V AC
            • 5
              ERC217 - Instalační relé 16A, 2R, 230V AC
              ERC217
              Instalační relé 16A, 2R, 230V AC

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.