The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
    • ERC225
    Instalační stykač se 2 spínacími kontakty 25 A a ovládacím napětím 230 V AC v provedení jako modulový přístroj pro montáž na lištu DIN. Stykač je vybaven funkcí manuálního ovládání, která vedle běžného provozu umožňuje stykač zaaretovat v sepnutém, nebo vypnutém stavu. Tyto stykače jsou určeny pro řízení vytápění, ventilace a ovládání světelných obvodů. Vybaveny jsou optickou indikaci polohy kontaktů.
    EAN
    3250612400676
    Balení
    12 ks
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství

    Instalační stykač s manuálním ovládáním 25A, 2S, ovládací napětí 230V AC ERC225

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Instalační stykač s manuálním ovládáním 25A, 2S, ovládací napětí 230V AC

    ERC225

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      2S
    • Počet kontaktů
      2
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 10 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      25 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      4 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      10,70 VA
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,85 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      2
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,20 - 1,20 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERC225
    PDF
    RoHS report ERC225
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ERC225 | Hager

      Obrázek produktu ERC225

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ERC225 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ERC225

      Stykač 25A, 2S, 230V AC

      PDF
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ESC464 - Stykač 63A, 4R, 230V AC
      ESC464
      Stykač 63A, 4R, 230V AC
    • 2
      ESD225S - Stykač se sníženou hlučností 25A, 2S, ovládací napětí  24V AC
      ESD225S
      Stykač se sníž. hlučností 25A, 2S, 24V AC
    • 3
      ESC465 - Stykač 63A, 2S+2R, 230V AC
      ESC465
      Stykač 63A, 2S+2R, 230V AC
    • 4
      ETC425S - Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC
      ETC425S
      Stykač s aut. návratem se sníž. hlučností 25A, 4S, 230V AC
    • 5
      ESC463 - Instalační stykač 63A, 4S, ovládací napětí  230V AC
      ESC463
      Stykač 63A, 4S, 230V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.