The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ETC226
    EAN
    3250612400775
    Balení
    12 ks

    Stykač s aut. návratem 25A, 2R, 230V AC ETC226

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač s aut. návratem 25A, 2R, 230V AC

    ETC226

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      2R
    • Počet kontaktů
      2
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 10 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      25 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      3 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      10,70 VA
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,85 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Počet kontaktů NC
      2
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,20 - 1,20 Nm
    Funkce
    • Bez šumu
      Ne
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC226
    PDF
    RoHS report ETC226
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ETC226 | Hager

      Obrázek produktu ETC226

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ETC226 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ETC226

      Stykač s aut. návratem 25A, 2R, 230V AC

      PDF
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.