ETC227 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Spínací a signa­lizační přístroje
            • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
            • ETC227
            ETC227 - Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC
            ETC227 - Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC

            Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC

            ETC227

            ETC227 - Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC
            ETC227 - Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC
            • Modulární přístroje na DIN lištu

            Stykač s aut. návratem 25A, 1S+1R, 230V AC ETC227

            EAN
            3250612400751
            Balení
            12 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
            • Kryt svorek 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
            • Kryt svorek
            • ESC080

              Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LZ060

              Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • ESC001

              Plombovací krytka pro stykače 1 moduly

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Připo­jení
            • Typ kontaktu
              1R + 1P
            • Počet kontaktů
              2
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              1 - 6 mm²
            • Průřez plného vodiče
              1 - 10 mm²
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              25 A
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              1
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 50 Hz
            Napětí
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              4 000 V
            • Jmenovité izolační napětí
              250 V
            • Provozní napětí AC
              230 - 230 V
            • Ovlá­dací napětí AC
              230 - 230 V
            • Ovlá­dací napětí DC
              0 - 0 V
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -10 - 50 °C
            • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
              -40 - 80 °C
            Trvan­livost
            • Mechanická životnost v cyklech
              100 000
            • Elek­trická životnost v počtu cyklů
              30 000
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              2,50 W
            • Spotřeba při ovlá­dání
              10,70 VA
            Rozměry
            • Výška
              83 mm
            • Šířka
              17,85 mm
            • Hloubka
              64 mm
            Vyba­vení
            • Počet kontaktů NO
              1
            • Počet kontaktů NC
              1
            • Se spínačem pro ruční přepínání
              Ano
            Instalace, montáž
            • Jmenovitý utahovací moment
              1,20 - 1,20 Nm

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration ETC227 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ETC227 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek ETC227 | Hager

              Obrázek produktu ETC227

            • Technické brožury

              Obrázek Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

              Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

              PDF
              1,08 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2021-09-23

              PDF
              383,45 kB
              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2021-05-04

              PDF
              221,42 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              ED183 - Přednostní relé, aktivace při 6,7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem
              ED183
              Přednostní relé, aktivace při 6, 7A max. do 39 A, s rozpín. kontaktem
            • 2
              ERC125 - Stykač 25A, 1S, 230V AC
              ERC125
              Stykač 25A, 1S, 230V AC
            • 3
              ERC125S - Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC
              ERC125S
              Stykač se sníž. hlučností 25A, 1S, 230V AC
            • 4
              ERC216 - Instalační relé 16A, 2S, 230V AC
              ERC216
              Instalační relé 16A, 2S, 230V AC
            • 5
              ERC217 - Instalační relé 16A, 2R, 230V AC
              ERC217
              Instalační relé 16A, 2R, 230V AC

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.