The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství
  • EEN003
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx EEN003

EAN
3250617579339
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx

EEN003

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • EGN400

    Digitální spínací hodiny roční, 4 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace

    0,00 €  / *
  • EGN200

    Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace

    0,00 €  / *
  • EEN100

    Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx

    0,00 €  / *
  • EEN101

    Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx

    0,00 €  / *
  • EGN103

    0,00 €  / *
  • EGK100

    Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.

    0,00 €  / *
  • EGN100

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - +45 °C
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Montáž na omítku
Rozměry
  • Max. vzdá­lenostspo­jení mezi přijí­mačem a vysí­lačem
    100 m
  • Výška
    118 mm
  • Šířka
    48 mm
Kabel
  • Délka kabelu
    1 m

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EEN003
PDF
Hager RoHS report EEN003
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EEN003 | Hager

    Obrázek produktu EEN003

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EEN003 | Hager

    Hager Produktový list EEN003

    Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2019-11-06 | Hager

    Installation manual International 2019-11-06

    PDF
    1,01 MB
    Obrázek Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

    PDF
    1,38 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-09-16

    PDF
    127,59 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EE701 - Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55
    EE701
    Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55
  • 2
    EE702 - Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
    EE702
    Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
  • 3
    EEN100 - Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    EEN100
    Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx
  • 4
    EEN101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    EEN101
    Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
  • 5
    EEN002 - Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
    EEN002
    Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.