The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX
    • EGN200
    Digitální spínací hodiny roční 2 kanálové, s Bluetooth, 230 V AC s dvěma přepínacími kontakty 16 A /230 V AC1. Záloha chodu 10 let. Umožňují denní, týdenní, roční a astro programování. Integrovaná soumraková funkce a externí ovládání přes KNX. Programovatelný bez síťového napětí díky rezervě chodu. Programování je možné pomocí aplikace HagerMood díky integrovanému připojení Bluetooth . Automatické přepínání letní / zimní čas. Určeny pro montáž do rozvaděčů, šířka přístroje je 4 moduly.
    EAN
    3250617579919
    Balení
    1 ks
    • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX

    Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace EGN200

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace

    EGN200

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Senzor jasu 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Senzor jasu
    • EEN002

      Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx

      0,00 €  / *
    • EEN003

      Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 240 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    Osvět­lení
    • Max. zatížení zářivky v séri­ovém zapo­jení
      1 000 W
    • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
      400 VA
    Funkce
    • Rezerva chodu v letech
      10 y
    • Se síťovou synchro­nizací
      Ne
    • Se synchro­nizací pomocí krys­talů
      Ano
    • Počet funkčních kanálů
      2
    Vyba­vení
    • Přesnost na den
      0,25 s
    • S impulzním programem
      Ano
    • Počet kanálů
      2
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1x přepínač
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.2 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.2 - 4 mm²
    Nasta­vení
    • Denní program
      Ano
    • Týdenní program
      Ano
    • Roční program
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - +45 °C
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovou svorkou
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      35,80 mm
    • Hloubka
      61,60 mm
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Mini­mální interval mezi 2 spína­cími časy
      1 min
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Mate­riál
    • Kód RAL
      7035
    Použití
    • Typ cyklu
      Ročně

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGN200
    PDF
    RoHS report EGN200
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EGN200 | Hager

      Obrázek produktu EGN200

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EGN200 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EGN200

      Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Návod k použití en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2021-09-17 | Hager

      Instalační návod en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
      Obrázek Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Instalační návod en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Rychlý průvodce pro koncového uživatele

      Obrázek Rychlý průvodce pro koncového uživatele en-GB 2017-03-17 | Hager

      Rychlý průvodce pro koncového uživatele en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Obrázek 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Obrázek 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-05-11

      PDF
      124,59 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-20

      PDF
      269,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-04-20

      PDF
      316,29 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EEN003W - Separátní bezdrátové quicklink soumrakové čidlo, nástěnné
      EEN003W
      Separátní bezdrátové quicklink soumrakové čidlo, nástěnné
    • 2
      EHN011 - Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)
      EHN011
      Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)
    • 3
      EHN110 - Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)
      EHN110
      Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)
    • 4
      EGK101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
      EGK101
      Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
    • 5
      EGN100 -
      EGN100

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.