• Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX
    • EGK103
    Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem, 230 V AC s jedním přepínacím kontaktem 16 A /230 V AC1. Záloha chodu 5 let. Programování je možné manuálně nebo Bluetooth klíčem. Součástí dodávky je Bluetooth klíč programování. Automatické přepínání letní / zimní čas. Určeny pro montáž do rozvaděčů na lištu DIN, šířka přístroje je 2 moduly.
    EAN
    3250612276035
    Balení
    1 ks
    • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX

    Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app. EGK103

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app.

    EGK103

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    Osvět­lení
    • Max. zatížení zářivky v séri­ovém zapo­jení
      1 000 W
    • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
      400 VA
    Funkce
    • Rezerva chodu v letech
      5 y
    • Se síťovou synchro­nizací
      Ne
    • Se synchro­nizací pomocí krys­talů
      Ano
    • Počet funkčních kanálů
      1
    Vyba­vení
    • Přesnost na den
      1,50 s
    • S impulzním programem
      Ne
    • Počet kanálů
      1
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1x přepínač
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 10 mm²
    Nasta­vení
    • Denní program
      Ano
    • Týdenní program
      Ano
    • Roční program
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - +45 °C
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovou svorkou
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      35,80 mm
    • Hloubka
      61,60 mm
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Mini­mální interval mezi 2 spína­cími časy
      1 min
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Mate­riál
    • Kód RAL
      7035
    Použití
    • Typ cyklu
      Týdenní

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EGK103
    PDF
    RoHS report EGK103
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EGK103 | Hager

      Obrázek produktu EGK103

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EGK103 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EGK103

      Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2019-09-25

      PDF
      110,54 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-15 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-05-15

      PDF
      318,18 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EGN200 - Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace
      EGN200
      Digitální spínací hodiny roční, 2 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace
    • 2
      EHN011 - Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)
      EHN011
      Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)
    • 3
      EHN110 - Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)
      EHN110
      Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)
    • 4
      EGK101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
      EGK101
      Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
    • 5
      EEN003W - Separátní bezdrátové quicklink soumrakové čidlo, nástěnné
      EEN003W
      Separátní bezdrátové quicklink soumrakové čidlo, nástěnné
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.