The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX
  • EG103V
  • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX

Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort EG103V

EAN
3250612279937
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort

EG103V

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    12 - 24 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Výkon
  • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
    2 300 W
Funkce
  • Rezerva chodu v letech
    5 y
  • Se síťovou synchro­nizací
    Ne
  • Se synchro­nizací pomocí krys­talů
    Ano
  • Počet funkčních kanálů
    1
Vyba­vení
  • Přesnost na den
    1,5 s
  • S impulzním programem
    Ano
  • Počet kanálů
    1
Připo­jení
  • Typ kontaktu
    1x přepínač
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 16 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 6 mm²
Nasta­vení
  • Denní program
    Ano
  • Týdenní program
    Ne
  • Roční program
    Ne
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - +45 °C
Texty
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
  • Funkce
    Blokování tlačítka blokovacím klíčem, S pulzní funkcí
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    35 mm
  • Hloubka
    64 mm
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Mini­mální interval mezi 2 spína­cími časy
    1 min
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-20
PDF
875,51 kB
Hager REACH declaration EG103V
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EG103V | Hager

    Obrázek produktu EG103V

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EG103V | Hager

    Hager Product data sheet EG103V

    Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR 2016-11-10 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR 2016-11-10

    PDF
    780,57 kB
  • Tool

    Obrázek Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager

    Windows software for EG003 V 2.0.2

    Nástroj International 2023-10-30

    EXE
    40,25 MB
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf

    Technical data sheet including characteristics for 1 channel electronic time switch weekly cycle.

    PDF
    139,27 kB
    Obrázek UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

    Technical data sheet including characteristics for time switches.

    PDF
    74,88 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-01-21

    PDF
    126,59 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EHN011 - Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)
    EHN011
    Spin.hodiny analog., denní, 1xspínací (s rezervou chodu 120h)
  • 2
    EHN110 - Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)
    EHN110
    Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)
  • 3
    EGK103 - Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app.
    EGK103
    Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app.
  • 4
    EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
    EHN171
    Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
  • 5
    EGK100 - Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
    EGK100
    Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.