Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app. EGK101
EAN
3250612276059
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
Osvětlení
-
Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení1 000 W
Funkce
-
Rezerva chodu v letech10 y
-
Se síťovou synchronizacíAno
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
Vybavení
-
Přesnost na den0,25 s
-
S impulzním programemAno
-
Počet kanálů1
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
-
Průřez flexibilního vodiče0.2 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.2 - 4 mm²
Nastavení
-
Denní programAno
-
Týdenní programAno
-
Roční programAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovou svorkou
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EGK101
Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB 2017-03-27
PDF1,12 MB
Instalační příručka en-GB 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Přílohy k výrobku
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Přílohy k výrobku International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2023-05-15
PDF317,04 kB
Více dokumentace