Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu) EHN110
EAN
3250617201070
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Vybavení
-
Počet kanálů1
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Příkon během provozu0,9 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 100 W
-
Napájení žárovky900 - 900 W
-
Ztráta výkonu při plném zatížení1 W
Funkce
-
Počet funkčních kanálů1
Připojení
-
Počet kontaktů1
-
Průřez flexibilního vodiče0.5 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče0.5 - 6 mm²
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - +55 °C
Kapacita
-
Počet modulů3
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka54 mm
-
Hloubka60 mm
Texty
-
Způsob zapojeníPřepínací kontakt
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Elektrický proud
-
Max. výkon (cos fi 0,6)3 A
Trvanlivost
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC150 000
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 240 V
Nastavení
-
Cykly programuCyklus programu: 24 hodin
-
Nejkratší doba sepnutí15 min
Osvětlení
-
Výkon LED svítidla180 W
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EHN110
Spin.hodiny analog., denní, 1xpřepínací (bez rezervy chodu)
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21
PDF3,50 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-04-27
PDF314,21 kB
Declaration of conformity International 2023-04-27
PDF270,56 kB
Více dokumentace