The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství
    • EE702
    EAN
    3250612257027
    Balení
    1 ks
    • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství

    Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort EE702

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort

    EE702

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      2 300 W
    Nasta­vení
    • Doba zpož­dění vypnutí
      40 s
    • Doba zpož­dění zapnutí
      10 s
    Podmínky použití
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -30 - +60 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 4 mm²
    Texty
    • Způsob montáže
      S trub­kovou objímkou pro upevnění na stožár, Možnost instalace na krabici pod omítku, Pro montáž na stěnu a na stožár
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    Rozměry
    • Výška
      95 mm
    • Šířka
      80 mm
    • Hloubka
      42,50 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    RoHS report EE702
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EE702 | Hager

      Obrázek produktu EE702

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet EE702 | Hager

      Hager Product data sheet EE702

      Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2023-02-13 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EEN002 - Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
      EEN002
      Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
    • 2
      EEN100 - Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 lx
      EEN100
      Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    • 3
      EEN003 - Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx
      EEN003
      Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx
    • 4
      EEN101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
      EEN101
      Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    • 5
      EE701 - Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55
      EE701
      Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.