Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55 EE701
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V1 000 W
-
Napájení žárovky0 - 1 000 W
Nastavení
-
Doba zpoždění vypnutí120 s
-
Doba zpoždění zapnutí40 s
Podmínky použití
-
Skladovací/přepravní teplota-30 - +60 °C
-
Provozní teplota-25 - +45 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 4 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 4 mm²
-
Průřez vodiče1 - 4 mm²
-
Typ kontaktu1S
Texty
-
Způsob montážeS trubkovou objímkou pro upevnění na stožár, Možnost instalace na krabici pod omítku, Pro montáž na stěnu a na stožár
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Elektrický proud
-
Spínací proud8 A
Rozměry
-
Výška95 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka42,50 mm
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230 V +10%/-15%
Osvětlení
-
Rozsah měření jasu10 - 30 lx
-
Max. zatížení zářivky400 VA
-
Citlivost fotočlánku10 - 30 lx
Ovládací prvky a indikátory
-
Použitelné se senzorem pohybuAno
Detekce
-
Typ senzoruIntegrovaný světelný senzor
Kabel
-
Délka kabelu0,10 m
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu EE701
Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16
PDF2,36 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2020-03-06
PDF106,74 kB
Prohlášení o shodě International 2023-02-13
PDF312,31 kB
Více dokumentace