Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx EEN101
EAN
3250617579315
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Senzor jasu 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Nastavení
-
Doba zpoždění zapnutí60 s
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - +45 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - +70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 6 mm²
Kapacita
-
Počet modulů1
Texty
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN, Rozšiřovací snímač pro montáž na stěnu a na strop
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka17,80 mm
-
Hloubka65 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EEN101
Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-09-16
PDF127,59 kB
Více dokumentace