The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Soumra­kové spínače a příslu­šen­ství
  • EEN100
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx EEN100

EAN
3250617579308
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx

EEN100

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Senzor jasu 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Senzor jasu
  • EEN002

    Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
Nasta­vení
  • Doba zpož­dění zapnutí
    60 s
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - +45 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -25 - +70 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 6 mm²
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Texty
  • Způsob montáže
    Pro montáž na nosnou lištu DIN, Rozši­řovací snímač pro montáž na stěnu a na strop
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
Elek­trický proud
  • Spínací proud
    10 A
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,80 mm
  • Hloubka
    65 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EEN100
PDF
Hager RoHS report EEN100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EEN100 | Hager

    Obrázek produktu EEN100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EEN100 | Hager

    Hager Produktový list EEN100

    Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

    PDF
    1,38 MB
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager

    UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

    Produktový list en-GB 2024-03-22

    PDF
    166,33 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-09-16

    PDF
    127,59 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EE701 - Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55
    EE701
    Kompaktní nástěnný soumrak.spínač IP55
  • 2
    EEN101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
    EEN101
    Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx
  • 3
    EE702 - Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
    EE702
    Soumrakový spínač nástěnný, IP55, komfort
  • 4
    EEN002 - Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
    EEN002
    Separátní vestavné soumrakové čidlo pro EENxxx
  • 5
    EEN003 - Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx
    EEN003
    Separátní nástěnné soumrakové čidlo pro EENxxx

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.