Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app. EGK100
EAN
3250612276042
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Senzor jasu 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 240 V
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
Osvětlení
-
Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení1 000 W
-
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací400 VA
Funkce
-
Rezerva chodu v letech10 y
-
Se síťovou synchronizacíAno
-
Se synchronizací pomocí krystalůAno
-
Počet funkčních kanálů1
Vybavení
-
Přesnost na den0,25 s
-
S impulzním programemAno
-
Počet kanálů1
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
-
Průřez flexibilního vodiče0.2 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.2 - 4 mm²
Nastavení
-
Denní programAno
-
Týdenní programAno
-
Roční programAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - +45 °C
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka17,80 mm
-
Hloubka62,50 mm
Hlavní elektrické atributy
-
Minimální interval mezi 2 spínacími časy1 min
Kapacita
-
Počet modulů1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EGK100
Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2019-11-06
PDF1,01 MB
Installation manual en-GB 2017-03-27
PDF1,12 MB
Installation manual en-GB 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Přílohy k výrobku
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-05-13
PDF122,31 kB
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF317,00 kB
Více dokumentace