Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 25 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka110 mm
-
Délka400 mm
-
Šířka víka110 mm
-
Vnitřní průřez vodiče3 115 - 3 115 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)16
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota15 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1-1
-
Počet připojitelných přepážek3
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
S ochrannou fóliíNe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu COL40110SET19016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Více dokumentace