The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL20080229016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

SL20080229016

EAN
4012740017978
Balení
24 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

SL20080229016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
SL200801
SL200801
Recy30% Spodní díl SL20080
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Instalační kanál 2 dostupné produkty
  • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál 1 dostupné produkty
  • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál 1 dostupné produkty
  • Koncový díl pro soklový kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nástěnný kanál
  • Instalační kanál
  • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál
  • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál
  • Koncový díl pro soklový kanál
  • G6090SCHW

    Spodní přívod do soklové lišty

    0,00 €  / *
  • COL40110SET1ALU

    Připojovací díl pro lištu SL, 400 mm, Al-lak

    0,00 €  / *
  • COL40110SET19016

    0,00 €  / *
  • SL20080A9016

    0,00 €  / *
  • SL2008089016

    0,00 €  / *
  • SL20080619016

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    20 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
Kryt, dveře
  • Víko s měkkým okrajem
    Bez měkkého okraje
Vyba­vení
  • S kober­covým lemem
    Ano
  • S ochrannou fólií
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration SL20080229016
PDF
Hager RoHS report SL20080229016
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SL20080229016 | Hager

    Obrázek produktu SL20080229016

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SL20080229016 | Hager

    Hager Produktový list SL20080229016

    Produktový list cs-CZ 2025-11-11

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SL200808D1 - 3D odbočka SL20080 dekor ALU
    SL200808D1
    3D odbočka SL20080 dekor ALU
  • 2
    SL2008089011 - 3D odbočka SL20080 černá
    SL2008089011
    3D odbočka SL20080 černá
  • 3
    SL2008081D1 - Odbočovací roh SL20080/EK40040, dekor ALU
    SL2008081D1
    Odbočovací roh SL20080/EK40040, dekor ALU
  • 4
    SL20080819011 - Odbočovací roh SL20080/EK40040, černá
    SL20080819011
    Odbočovací roh SL20080/EK40040, černá
  • 5
    SL200806D5 - Koncovka SL20080 dekor dub
    SL200806D5
    Koncovka SL20080 dekor dub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.