The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Systém soklových lišt
    • Soklové lišty
    • SL2005539016
    EAN
    4012740017558
    Balení
    1 ks
    • Soklové lišty

    SL2005539016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SL2005539016

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Tvarový díl
    Nasta­vení
    • Úhlový rozsah
      83 - 135
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      20 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Kód RAL
      9016
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      SL Kober­cový lem 20x55, SL Stan­dard 20x55

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL2005539016
    PDF
    RoHS report SL2005539016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL2005539016 | Hager

      Obrázek produktu SL2005539016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SL2005539016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SL2005539016

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-05

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL2005569016 -
      SL2005569016
    • 2
      SL20055A9016 -
      SL20055A9016
    • 3
      SL2005549016 -
      SL2005549016
    • 4
      SL20055219016 - Víko soklové lišty SL 20x55 s těsnicí hranou, barva bílá
      SL20055219016
    • 5
      SL2005589016 -
      SL2005589016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.