The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Příslu­šen­ství pro soklové lišty s LED páskem
  • LEDTR100
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Transformátor 24V/100W pro LED pásek LEDTR100

EAN
4012740980241
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Transformátor 24V/100W pro LED pásek

LEDTR100

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • SL20080259011

    Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, černá

    0,00 €  / *
  • SL2008025D1

    Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, dekor ALU

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Vstupní napětí
    90 - 264 V
  • Výstupní napětí
    24 - 24 V
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitý výkon
    100 VA
Rozměry
  • Výška
    37 mm
  • Šířka
    52 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Barva
    Černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LEDTR100
PDF
Hager RoHS report LEDTR100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LEDTR100 | Hager

    Obrázek produktu LEDTR100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LEDTR100 | Hager

    Hager Produktový list LEDTR100

    Transformátor 24V/100W pro LED pásek

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SL200809019011 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
    SL200809019011
    Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
  • 2
    COL40110SET1ALU - Připojovací díl pro lištu SL, 400 mm, Al-lak
    COL40110SET1ALU
    Připojovací díl pro lištu SL, 400 mm, Al-lak
  • 3
    LED06WEISS - LED pásek 24V/28,8W, 6 metrů, IP68, bílé světlo
    LED06WEISS
    LED pásek 24V/28, 8W, 6 metrů, IP68, bílé světlo
  • 4
    SL20080901D1 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU
    SL20080901D1
    Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU
  • 5
    COL40110SET19016 -
    COL40110SET19016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.