Víko soklové lišty SL 20x80 s těsnicí hranou bílé barvy RAL 9016, je vybaveno v horní a spodní části těsnící hranou pro vyrovnání nerovností mezi lištou a stěnou či podlahou.
EAN
4012740017961
Balení
24 metrů
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
SL200801
Recy30% Spodní díl SL20080
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přídavná krabicová spojka pro soklový kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro soklový kanál 1 dostupné produkty -
Přechodový/spojovací díl pro soklový kanál 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka20 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Kryt, dveře
-
Víko s měkkým okrajemMěkký okraj směřující ke stěně/podlaze
Vybavení
-
S kobercovým lememNe
-
S ochrannou fóliíAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Mechanická odolnost IKIK07
Podmínky použití
-
Provozní teplota5 - 60 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace