The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Systém soklových lišt
    • Soklové lišty
    • SL200552D3
    EAN
    4012740893947
    Balení
    18 metrů
    • Soklové lišty

    Recy30% Víko SL20055 dekor javor SL200552D3

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Recy30% Víko SL20055 dekor javor

    SL200552D3

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Recy30% Spodní díl SL20055
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (15)
    • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál 4 dostupné produkty
    • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál 2 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Kryt spoje pro soklový kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál
    • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál
    • Vnitřní roh pro soklový kanál
    • Vnější roh pro soklový kanál
    • Koncový díl pro soklový kanál
    • Kryt spoje pro soklový kanál
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nástěnný kanál
    • Víko přístro­jové krabice pro soklový kanál
    • Krabice na spotře­biče pro soklový kanál
    • Instalační kanál
    • SL200558D1

      3D odbočka SL20055 dekor ALU

      0,00 €  / *
    • SL2005589011

      3D odbočka SL20055 černá

      0,00 €  / *
    • SL2005581D1

      Odbočovací roh SL20055/EK40040, dekor ALU

      0,00 €  / *
    • SL20055819011

      Odbočovací roh SL20055/EK40040, černá

      0,00 €  / *
    • SL20055AD3

      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20055 dekor javor

      0,00 €  / *
    • SL20055ACD3

      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor

      0,00 €  / *
    • SL200554D3

      Vnitřní roh nastavitelný SL20055 dekor javor

      0,00 €  / *
    • SL200553D3

      Vnější roh nastavitelný SL20055 dekor javor

      0,00 €  / *
    • SL200556D3

      Koncovka SL20055 dekor javor

      0,00 €  / *
    • SL200557D3

      Zákryt řezu SL20055 dekor javor

      0,00 €  / *
    • G6090SCHW

      Spodní přívod do soklové lišty

      0,00 €  / *
    • SL20055932D3

      Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, javor

      0,00 €  / *
    • SL20055901D3

      Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 55 mm, javor

      0,00 €  / *
    • SL20055931

      Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm, na SL lištu výšky 55 mm

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      20 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Barva
      Javor
    Kryt, dveře
    • Víko s měkkým okrajem
      Bez měkkého okraje
    Vyba­vení
    • S kober­covým lemem
      Ne
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200552D3
    PDF
    RoHS report SL200552D3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL200552D3 | Hager

      Obrázek produktu SL200552D3

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SL200552D3 | Hager

      Hager Product data sheet SL200552D3

      Recy30% Víko SL20055 dekor javor

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL20055ACD5 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
      SL20055ACD5
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
    • 2
      SL20055ACD3 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor
      SL20055ACD3
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor
    • 3
      SL20055ACD4 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor třešeň
      SL20055ACD4
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor třešeň
    • 4
      SL20055ACD2 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor buk
      SL20055ACD2
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor buk
    • 5
      SL20055ACD6 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor sucupira
      SL20055ACD6
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor sucupira

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.