Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
LED06WEISS
LED pásek 24V/28, 8W, 6 metrů, IP68, bílé světlo
Volitelné příslušenství
-
Přechodový/spojovací díl pro soklový kanál 2 dostupné produkty -
Koncový díl pro soklový kanál 1 dostupné produkty -
Kryt spoje pro soklový kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty -
Přídavná krabicová spojka pro soklový kanál 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka20 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaHliník
Kryt, dveře
-
Víko s měkkým okrajemBez měkkého okraje
Vybavení
-
S kobercovým lememNe
-
S ochrannou fóliíAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Mechanická odolnost IKIK07
Podmínky použití
-
Provozní teplota5 - 60 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace