The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Systém soklových lišt
    • Příslu­šen­ství pro soklové lišty s LED páskem
    • LED06WEISS
    EAN
    4012740980227
    Balení
    1 Sada
    • Příslu­šen­ství pro soklové lišty s LED páskem

    LED pásek 24V/28,8W, 6 metrů, IP68, bílé světlo LED06WEISS

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LED pásek 24V/28,8W, 6 metrů, IP68, bílé světlo

    LED06WEISS

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      11 mm
    • Šířka
      4 mm
    • Délka
      6 000 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report LED06WEISS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LED06WEISS | Hager

      Obrázek produktu LED06WEISS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LED06WEISS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LED06WEISS

      LED pásek 24V/28,8W, 6 metrů, IP68, bílé světlo

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL200809019011 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
      SL200809019011
      Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
    • 2
      LEDTR100 - Transformátor 24V/100W pro LED pásek
      LEDTR100
      Transformátor 24V/100W pro LED pásek
    • 3
      SL20080A9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20080 černá
      SL20080A9011
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20080 černá
    • 4
      G6090SCHW - Spodní přívod do soklové lišty
      G6090SCHW
      Spodní přívod do soklové lišty
    • 5
      COL40110SET19016 -
      COL40110SET19016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.