The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Systém soklových lišt
    • Soklové lišty
    • SL20080ACD1
    EAN
    4012740836548
    Balení
    1 ks
    • Soklové lišty
    • Nosiče přístrojů pro soklové lišty
    • Vidět víc

    Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20080 dekor ALU SL20080ACD1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20080 dekor ALU

    SL20080ACD1

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • SL20080901D1

      Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU

      0,00 €  / *
    • SL2008025D1

      Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, dekor ALU

      0,00 €  / *
    • SL200802D1

      Recy30% Víko SL20080 dekor ALU

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      33 mm
    • Šířka
      20 mm
    • Délka
      90 mm
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Barva
      Hliník
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      SL LED 20x80, SL Stan­dard 20x80

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    Hager REACH declaration SL20080ACD1
    PDF
    Hager RoHS report SL20080ACD1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL20080ACD1 | Hager

      Obrázek produktu SL20080ACD1

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SL20080ACD1 | Hager

      Hager Product data sheet SL20080ACD1

      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20080 dekor ALU

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1073_SL

      licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL200809019011 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
      SL200809019011
      Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
    • 2
      SL20080901D1 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU
      SL20080901D1
      Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU
    • 3
      SL20080A9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20080 černá
      SL20080A9011
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20080 černá
    • 4
      SL20080AD1 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL20080 dekor ALU
      SL20080AD1
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL20080 dekor ALU
    • 5
      SL20115A9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20115 černá
      SL20115A9011
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20115 černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.