The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL20055229016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

SL20055229016

EAN
4012740017527
Balení
36 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

SL20055229016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
SL200551
SL200551
Recy30% Spodní díl SL20055
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (15)
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Instalační kanál 2 dostupné produkty
    • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál 2 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro soklový kanál 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nástěnný kanál
    • Instalační kanál
    • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál
    • Vnitřní roh pro soklový kanál
    • Vnější roh pro soklový kanál
    • Koncový díl pro soklový kanál
    • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál
    • Kryt spoje pro soklový kanál
    • Krabice na spotře­biče pro soklový kanál
    • Víko přístro­jové krabice pro soklový kanál
    • G6090SCHW

      Spodní přívod do soklové lišty

      0,00 €  / *
    • COL40110SET1ALU

      Připojovací díl pro lištu SL, 400 mm, Al-lak

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      0,00 €  / *
    • SL20055A9016

      0,00 €  / *
    • SL20055AC9016

      0,00 €  / *
    • SL2005549016

      0,00 €  / *
    • SL2005539016

      0,00 €  / *
    • SL2005569016

      0,00 €  / *
    • SL20055619016

      0,00 €  / *
    • SL2005589016

      0,00 €  / *
    • SL20055819016

      0,00 €  / *
    • SL2005579016

      0,00 €  / *
    • SL200559019016

      0,00 €  / *
    • SL20055931

      Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm, na SL lištu výšky 55 mm

      0,00 €  / *
    • SL200559329016

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      20 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Kryt, dveře
    • Víko s měkkým okrajem
      Bez měkkého okraje
    Vyba­vení
    • S kober­covým lemem
      Ano
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP en-GB 2024-11-01
    PDF
    399,87 kB
    Hager REACH declaration SL20055229016
    PDF
    Hager RoHS report SL20055229016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL20055229016 | Hager

      Obrázek produktu SL20055229016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list SL20055229016 | Hager

      Hager Produktový list SL20055229016

      Produktový list cs-CZ 2025-11-08

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL200808D1 - 3D odbočka SL20080 dekor ALU
      SL200808D1
      3D odbočka SL20080 dekor ALU
    • 2
      SL2008089011 - 3D odbočka SL20080 černá
      SL2008089011
      3D odbočka SL20080 černá
    • 3
      SL2008081D1 - Odbočovací roh SL20080/EK40040, dekor ALU
      SL2008081D1
      Odbočovací roh SL20080/EK40040, dekor ALU
    • 4
      SL20080819011 - Odbočovací roh SL20080/EK40040, černá
      SL20080819011
      Odbočovací roh SL20080/EK40040, černá
    • 5
      SL200806D5 - Koncovka SL20080 dekor dub
      SL200806D5
      Koncovka SL20080 dekor dub

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.