The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Systém soklových lišt
    • Soklové lišty
    • SL20055AC9016
    EAN
    4012740017954
    Balení
    1 ks
    • Soklové lišty
    • Nosiče přístrojů pro soklové lišty
    • Vidět víc

    SL20055AC9016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SL20055AC9016

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      22 mm
    • Šířka
      20 mm
    • Délka
      90 mm
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      SL Kober­cový lem 20x55, SL Stan­dard 20x55

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL20055AC9016
    PDF
    RoHS report SL20055AC9016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL20055AC9016 | Hager

      Obrázek produktu SL20055AC9016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SL20055AC9016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SL20055AC9016

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-23

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1073_SL

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL20115A9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20115 černá
      SL20115A9011
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20115 černá
    • 2
      SL20115AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 200115 černá
      SL20115AC9011
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 200115 černá
    • 3
      SL20080932D3 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, javor
      SL20080932D3
      Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, javor
    • 4
      SL20055AD5 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20055 dekor dub
      SL20055AD5
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20055 dekor dub
    • 5
      SL20080ACD1 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20080 dekor ALU
      SL20080ACD1
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20080 dekor ALU

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.