The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Prou­dový chránič (RCCB)
    • CJG440D
    Proudový chránič 4-pólový, In=40 A, citlivost 30 mA, typ G, Inc=6 kA. Tento typ G detekuje střídavě sinusové i pulzující stejnosměrné poruchové proudy. Jedná o proudový chránič se zpožděním 10 ms, a proto je odolný vůči proudovým rázům, které mohou být příčinou nežádoucího vypínání chráničů. Je ideální pro použití v pro větší světelné obvody nebo obvody s výpočetní technikou, kde může docházet k proudovým špičkám a tradiční chrániče by mohli způsobit nežádoucí vypínání.
    EAN
    3250611610373
    Balení
    1 ks
    • Prou­dový chránič (RCCB)

    Proudový chránič 4-pólový, 40A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA CJG440D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proudový chránič 4-pólový, 40A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA

    CJG440D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (9)
    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty
    • Kryt svorek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Kryt svorek
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • CZN006

      Kryt svorek proudového chrániče, 4-pólový

      0,00 €  / *
    • CZ001

      Pomocný a signální kontakt RCD 6 kA do 63 A

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P+N
    • Počet pólů
      4
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      40 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      1,50 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
      6 kA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      40 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      40 A
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,80 - 2,80 Nm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      440 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A G
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Průřez spodní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      25 mm²
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 25 mm²
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      8,1 W
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CJG440D
    PDF
    RoHS report CJG440D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek CJG440D | Hager

      Obrázek produktu CJG440D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu CJG440D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu CJG440D

      Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití de-DE, ru-RU, cs-CZ 2023-11-13 | Hager

      Návod k použití de-DE, ru-RU, cs-CZ 2023-11-13

      PDF
      1,60 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod cs-CZ, de-DE, ru-RU 2014-10-03 | Hager

      Instalační návod cs-CZ, de-DE, ru-RU 2014-10-03

      PDF
      3,13 MB
      Obrázek Instalační návod cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager

      Instalační návod cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,54 MB
      Obrázek Instalační návod cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager

      Instalační návod cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,57 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      CFA263D - Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA
      CFA263D
      Proudový chránič 2 pól. 63A / 0, 3 A, typ A, 6 kA
    • 2
      CDH440D - Proudový chránič 4 pól. 40A   0,03 A, typ A HI, 6 kA
      CDH440D
      Proudový chránič 4 pól. 40A 0, 03 A, typ A HI, 6 kA
    • 3
      CDS240D - Proudový chránič 2-pólový, 40A / 0,03 A, A, 6 kA, QC bezšroubové svorky
      CDS240D
      Proudový chránič 2 pól. 40A / 0, 03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky
    • 4
      CDS263D - Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky
      CDS263D
      Proudový chránič 2 pól. 63A / 0, 03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky
    • 5
      CFA225D - Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA
      CFA225D
      Proudový chránič 2 pól. 25A / 0, 3 A, typ A, 6 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.