Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,03 A, A, 6 kA CD480D
EAN
3250611647690
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 1 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 2 dostupné produkty -
Podpěťová a přepěťová ochrana 1 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu4P
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud80 A
-
Jmenovitý reziduální provozní proud Idn30 mA
-
Vypínací a otevírací kapacita Idm1,50 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc podle EN 61008-16 kA
-
Jmenovitý proud při -25 °C80 A
-
Jmenovitý proud při -20 °C80 A
-
Jmenovitý proud při -15 °C80 A
-
Jmenovitý proud při -10 °C80 A
-
Jmenovitý proud při -5 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 0 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 5 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 10 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 15 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 20 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 25 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 30 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 35 °C80 A
-
Jmenovitý proud při 40 °C80 A
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky3,30 - 3,30 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky3,30 - 3,30 Nm
-
Typ horního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
-
Jmenovitý utahovací moment3,30 - 3,30 Nm
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí500 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
-
Maximální provozní napětí440 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Kapacita
-
Počet modulů4
Bezpečnost
-
Typ diferenciální ochranyA
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1 - 50 mm²
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1 - 35 mm²
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu19,70 W
Podmínky použití
-
Max. nadmořská výška2 000 m
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů2 000
-
Mechanická životnost v cyklech4 000
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
Rozměry
-
Výška86 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka70 mm
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet CD480D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,03 A, A, 6 kA
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-11-23
PDF587,84 kB
Více dokumentace