Parapetní kanál BRAP hliníkový barvy přírodní elox s rozměry 65x170 mm. Kanál je určen pro použití s víkem šířky 80 mm a poskytuje dostatečný prostor pro ukládání kabelů i montáž přístrojů přímo do tělesa kanálu. Dno kanálu není perforované a základna je rozšířena o C-profil pro možnost montáže přepážky nebo instalační krabice na dno kanálu.
catalog.pageproduct.product.info.ean
4012740887731
catalog.pageproduct.product.info.packqty
8 catalog.pageproduct.product_base_unit_meters.span
- Parapetní kanály BR
- Parapetní kanály BRP
- catalog.pagelevel.see_more.div
Parapetní kanál hliníkový BRAP 65x170 mm, přírodní elox BRAP651701ELN
catalog.product_page.variants.title
Šířka
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (7)product.page.accessories.associated-products
-
Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 product.page.accessories.products-available -
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 product.page.accessories.products-available -
Propojovací krabice pro nástěnný kanál 3 product.page.accessories.products-available -
Spojka pro nástěnný kanál 1 product.page.accessories.products-available -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 product.page.accessories.products-available -
Přepážka pro nástěnný kanál 2 product.page.accessories.products-available
catalog.pageproduct.accessories_mandatory_all_heading.link
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška65 mm
-
Šířka170 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče9 600 - 9 600 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)32
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)50
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalace, montáž
-
Perforace základnycatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
-
BarvaHliník
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojovací kolíky jako samostatná reference
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkycatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliícatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu BRAP651701ELN
Parapetní kanál BRAP hliník. 65170, přírodní elox
PDF -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF369,98 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button