Oddělovací přepážka z bezhalogenového plastu pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm. Pro mechanické oddělení silových a datových kabelů.
EAN
4012740858335
Balení
50 metrů
Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm MH2026
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Vybavení
-
Typ montáže přepážkyPřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
-
Související produktové řadyBRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, BRHP 65x130, BRHP 65x170, LFH 60x90, LFH 60x110, LFH 60x150
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu MH2026
Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Více dokumentace