The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
  • L5412
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely L5412

EAN
4012740138840
Balení
100 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely

L5412

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRAP651701ELN

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65170, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • BRAP651301ELN

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65130, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • BRAP651001ELN

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • BRAP6510019016

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRAP6513019016

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65130 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRAP6517019016

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65170 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Vyba­vení
  • S vyrovnáváním poten­ciálu
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Neobsahuje halogeny Ano

Ke stažení

  • Obrázek L5412 | Hager

    Obrázek produktu L5412

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet L5412 | Hager

    Hager Product data sheet L5412

    Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GBD500859 -
    GBD500859
  • 2
    L5802 - Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
    L5802
    Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
  • 3
    L4180VERZ - Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF
    L4180VERZ
    Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF
  • 4
    G2286 - Montážní sada pro oceloplechové obkladové panely
    G2286
    Montážní sada pro oceloplechové obkladové panely
  • 5
    L5561 - Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm
    L5561
    Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.