BRAP651001ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
            • Parapetní kanály BR
            • BRAP651001ELN
            BRAP651001ELN - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox
            BRAP651001ELN - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox
            BRAP651001ELN - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox

            Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox

            BRAP651001ELN

            BRAP651001ELN - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox
            BRAP651001ELN - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox
            BRAP651001ELN - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox BRAP651001ELN

            EAN
            4012740887717
            Balení
            8 Měřiče

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Nezbytné příslušenství

            Previous
            Previous
            BRAP651007LAN
            BRAP651007LAN
            Krytka řezu kanálu BRAP65100, Alu-lak
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            BRAP65100WLAN
            BRAP65100WLAN
            Rámeček pro průchod zdí kanálu BRAP65100, Alu-lak
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            L4181GNGE
            L4181GNGE
            Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            L4182GNGE
            L4182GNGE
            Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu
            L4183GNGE
            L4183GNGE
            Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Volitelné příslušenství

            • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty
            • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
            • Zobrazit více 6 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu
            • Spojka pro nástěnný kanál
            • Koncový díl pro nástěnný kanál
            • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
            • Vnější roh pro nástěnný kanál
            • Plochý roh pro nástěnný kanál
            • Přepážka pro nástěnný kanál
            • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál
            • Přepážka pro instalační kanál
            • BRAP0802ELN

              Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • L5412

              Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • L6532ELN

              Koncovka kanálu BRAP 65100, přírodní elox

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BRP651004HLAN

              Vnitřní roh, BRP / BRAP 65100, bezhalogen., Alu-lak

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BRP651003HLAN

              Vnější roh, BRP / BRAP 65100, bezhalogen., Alu-lak

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • BRP651005HLAN

              Plochý roh, BRP / BRAP 65100, bezhalogen., Alu-lak

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • M1043

              Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC )

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • G2850

              Přístrojová krabice jednoduchá pro kanály BRSN, BRP, BRAP, BRS

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • G2860

              Přístrojová krabice 2-nás., upevnění za zámky víka

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • G2870

              Montážní rámeček, upevnění za zámky víka (půl G2850)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MH2026

              Oddělovací přepážka bezhalogenová pro kanály BRHP/LFH výšky 60mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              65 mm
            • Šířka
              100 mm
            • Délka
              2 000 mm
            • Vnitřní průřez vodiče
              5 400 - 5 400 mm²
            Kryt, dveře
            • Počet namon­tova­telných vík
              1
            • Šířka horního dílu 1
              80 mm
            • Šířka horního dílu 2
              0
            • Šířka horního dílu 3
              0
            Kapa­cita
            • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
              10
            • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
              28
            Přenos
            • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
              Stan­dard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
            Instalace, montáž
            • Perfo­race základny
              Ne
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Hliník
            • Povrch
              Eloxovaný
            • Barva
              Hliník
            Bezpečnost
            • Mechanická odolnost IK
              IK08
            • Stupeň krytí IP
              IP40
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 90 °C
            Konek­tivita
            • Spojení kanálu
              Spojovací kolíky jako samo­statná refe­rence
            Vyba­vení
            • Včetně kabe­lové příchytky
              Ne
            • Počet kabe­lových úchytek na metr
              0
            • S ochrannou fólií
              Ano

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration BRAP651001ELN (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRAP651001ELN (english)
            PDF
            103,59 kB

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              BR6510019016 - Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
              BR6510019016
              Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
            • 2
              BR6510017035 - Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá
              BR6510017035
              Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá
            • 3
              BR6510019011 - Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
              BR6510019011
              Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
            • 4
              BR6513019016 - Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
              BR6513019016
              Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
            • 5
              BR6513017035 - Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá
              BR6513017035
              Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.