Parapetní kanál BRAP hliníkový barvy přírodní elox s rozměry 65x130 mm. Kanál je určen pro použití s víkem šířky 80 mm a poskytuje dostatečný prostor pro ukládání kabelů i montáž přístrojů přímo do tělesa kanálu. Dno kanálu není perforované a základna je rozšířena o C-profil pro možnost montáže přepážky nebo instalační krabice na dno kanálu.
EAN
4012740887724
Balení
8 metrů
Parapetní kanál hliníkový BRAP 65x130 mm, přírodní elox BRAP651301ELN
K dispozici také v
Šířka
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (7)Volitelné příslušenství
-
Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty -
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Propojovací krabice pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška65 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče7 200 - 7 200 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)19
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)37
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
-
BarvaHliník
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojovací kolíky jako samostatná reference
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace