The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • L4181GNGE
    EAN
    4012740250870
    Balení
    100 ks
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • Parapetní kanály BRP
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
    • Systémy podlahových kabe­lových lišt
    • Vidět víc

    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm L4181GNGE

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm

    L4181GNGE

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      150 mm
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      4 - 4 mm²
    Konek­tivita
    • Počet vodičů
      1
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      AKA 18x125, BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Podlahová tyč 45, SLA 18x75, Stropní tyč 45

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L4181GNGE
    PDF
    RoHS report L4181GNGE
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L4181GNGE | Hager

      Obrázek produktu L4181GNGE

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L4181GNGE | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L4181GNGE

      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2293VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
      R2293VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2292VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
      R2292VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 4
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 5
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.