Otočný stmívač Tronic 525 W (R, C) 2874
EAN
4011334218722
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (22)Volitelné příslušenství
-
Zvýšení výkonu stmívače 1 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Osa průměru4 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka50 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekTlačítkový a otočný spínač
Texty
-
Princip stmíváníNa sestupné hraně
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
NapětíNapěťová zkouška je možná bez demontáže
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
SvorkaSe svorkou pro základní zátěž odpojovače sítě
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 2874
Otočný stmívač Tronic 525 W (R, C)
PDF -
Installation manual
Manual for 2874 - Tronic rotary dimmer 525 W (R, C) (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2005-09)
Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF376,48 kB
Manual for 2874 - Tronic rotary dimmer 525 W (R, C) (EN, 2010-08)
Instalační příručka en-GB 2020-01-01
PDF278,60 kB
Více dokumentace